KD PL-M12-5A-P0-100

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50143054

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Idoneo per MD 748i
Tensione di esercizio 50 V CA / 60 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica L
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Numero di conduttori 5 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Schermato
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi
Velocità di traslazione Max. 5 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 50 m/s²
Peso netto 969 g
Cicli di curvatura 10.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 7,5 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 4 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -30 ... 90 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 90 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
IP 69K
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz