KD 095-4

Connettore

Codice prodotto: 50031324

Disponibile immediatamente

Icon
Tensione di esercizio Max. 250 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Modello Angolare
Tipo di collegamento Morsetto a vite
Sezione dei conduttori ammessa 0,14 ... 0,75 mm²
Forma costruttiva Forma ad L
Dimensioni (P x H x L) 35 mm x 20 mm x 27,5 mm
Apertura della chiave 15 mm
Peso netto 23 g
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf