KD 01-5-BA
Connettore
Tensione di esercizio | Max. 60 V CA/CC |
Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale corpo dell'impugnatura | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
Sezione del conduttore | 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Apertura della chiave | 18 mm |
Peso netto | 42 g |
Passaggio max. del cavo | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |