KD 01-5-BA-PWR
Adattatore
Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) | 125 V |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | Presa jack |
AWG | 18 |
Apertura della chiave | 18 mm |
Peso netto | 29 g |
Cicli di innesto, max. | > 50 |
Passaggio del cavo | 4 … 6 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |