KB SSI/IBS-30000-BA
Cavo di collegamento
Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti |
Idoneo per interfaccia | Interbus-S SSI |
Tensione di esercizio | Max. 30 V CA/CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Connettore circolare, LED | No |
Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | A cablare |
Numero di conduttori | 5 pezzo(i) |
Colore della guaina | Viola |
Schermato | Sì |
Senza silicone | Sì |
Lunghezza cavo | 30.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Isolamento del conduttore | PP |
Idoneità per catena portacavi | Sì |
Velocità di traslazione | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s² |
Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
Resistenza della guaina esterna | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina e con ritardo di propagazione della fiamma secondo DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1 |
Apertura della chiave | 13 mm |
Peso netto | 1.668 g |
Cicli di curvatura | 1.000.000 pezzo(i) |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -50 ... 80 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |