KB PS2-1 HS 65x8

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50120438

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50138360
  • Interfaccia: USB
  • Collegamento: RJ41  - USB
  • Lunghezza cavo: 2.000 mm
  • Materiale della guaina: TPU
Codice articolo: 50138360

Disponibile immediatamente

Idoneo per HS 65x8
Idoneo per interfaccia PS/2
Tipo di collegamento RJ41
Tipo di collegamento PS/2
Modello Assiale
Tipo female
Tipo di collegamento PS/2
Modello Assiale
Tipo male
Numero di conduttori 6 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Schermato
Modello di cavo Cavo spiralizzato
Lunghezza cavo 2.800 mm
Materiale della guaina TPE
Idoneità per catena portacavi No
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855