KB JST-M12A-5P-3000
Cavo di interconnessione
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
Idoneo per interfaccia | RS 232 |
Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Tipo di collegamento | JST ZHR |
Numero di poli | 12 poli |
Colore della guaina | Nero |
Schermato | Sì |
Modello di cavo | Cavo di interconnessione |
Lunghezza cavo | 3.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Idoneità per catena portacavi | No |
Peso netto | 184 g |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |