IVS 108 M1-102-W0
Sensore Vision
Serie | IVS 108 |
Funzioni software | Controllo della presenza |
Zona di lavoro | 50 ... 150 mm |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 320 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 240 px |
Max. portata per secondo | 20 pezzo al secondo |
Tempo di calcolo dei valori di misura | 50 ms |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita media | 4,2 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Fotoaccopiatore, indipendente dalla polarità |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 10 mA |
Tensione di commutazione | 30 V CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | PNP / NPN commutabile |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | PNP / NPN commutabile |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | PNP / NPN commutabile |
Tipo | Ethernet |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funzione | Assistenza |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 17 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica X |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 173 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Interruttore Via web browser |
Elementi di controllo | Tasto/i |
Funzione dell'elemento di controllo | Apprendimento Setup automatico |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | CSA |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |