IT 19x1i-End Cap

Calotta terminale

Codice prodotto: 50143603

Disponibile immediatamente

Tipo Calotta terminale
Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori mobili di codici
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1981i
Dimensioni (P x H x L) 29,5 mm x 30 mm x 70 mm
Peso netto 26 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio, lato dispositivo da inserire a scatto
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015