IT 1990i XR-3 USB-KIT

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50144932

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie IT19xx
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Codice QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
PDF417
UPC
Distanza di lettura 0 ... 2.236 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 800 px
Tensione di alimentazione UB 4 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 320 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 3 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP65
IP 67
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf