IT 1910i ER-3

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50122436

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1990i SR-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo: 50144927
  • Serie: IT19xx
  • Interfaccia: PS/2
  • Tipi di codice leggibili: Micro PDF
  • Distanza di lettura, max.: 0 ... 837 mm
Codice articolo: 50144927

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie IT19xx
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Distanza di lettura 25 ... 596 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 838 px
Risoluzione videocamera, verticale 640 px
Tensione di alimentazione UB 4 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,3 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 300 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf