IT 1300g-2
Lettore mobile di codici a barre
Serie | IT1300 |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Altro su richiesta Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
Distanza di lettura | 10 ... 460 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Gruppo di LED | 1 |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 3.648 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 1 px |
Contrasto codice a barre (PCS) | 20 % |
Grandezza del modulo | 0,127 ... 1,4 mm |
Tensione di alimentazione UB | 5 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 1,8 W |
Tipo | USB, RS 232 |
Funzione | Processo |
Funzione | Processo |
Tipo di collegamento | RJ41 |
Dimensioni (P x H x L) | 79 mm x 150 mm x 112 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | UL 94-V0 |
Peso netto | 159 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % |
Altezza di caduta | 1,5 m |
Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
Grado di protezione | IP 41 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 14.0 | 27280101 |
ECLASS 15.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |