IT 1280i FR-3

Lettore mobile di codici a barre

Codice prodotto: 50127898

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1990i XR-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo: 50144928
  • Serie: IT19xx
  • Interfaccia: PS/2
  • Tipi di codice leggibili: EAN 8/13
  • Distanza di lettura, max.: 0 ... 2.236 mm
Codice articolo: 50144928

Disponibile immediatamente

Serie IT128xi
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distanza di lettura 100 ... 4.460 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Contrasto codice a barre (PCS) 35 %
Tensione di alimentazione UB 4 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 1,8 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 133 mm x 195 mm x 75 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 335 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf