ISS 244PP.2/44-40N-S12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50151050

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 244
Portata limite tipica Sn 40 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 32,4 mm
Modello speciale Antivalente
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %
Isteresi di commutazione 20 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,01 mA
Caduta di tensione 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A. – Antivalente
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C. – Antivalente
Frequenza di commutazione 200 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 40 mm x 66 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 128 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di misura a norma 120 x 120 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 80 °C
Grado di protezione IP 68
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,4
Acciaio inox 0,7
Rame 0,39
Ottone 0,48
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf