IS 230MM/1NO.3-15N

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50128154

Disponibile immediatamente

Icon
Serie 230
Portata limite tipica Sn 15 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 12,1 mm
Precisione di ripetizione 0,75 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 320 V, CA/CC
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 1 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Isteresi di commutazione 20 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CA/CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 500 Hz
Frequenza oscillatore 50.000 Hz
Tempo di inizializzazione 70 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 2 conduttori
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 50 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone cromato
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di misura a norma 45 x 45 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,5
Acciaio inox 0,95
Rame 0,45
Ottone 0,55
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz