IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12
Sensore induttivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 212 |
Portata limite tipica Sn | 6 mm |
Portata di esercizio Sa | 0 ... 4,8 mm |
Modello speciale | Resistente contro gocce di saldatura |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA |
Isteresi di commutazione | 15 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Tensione di commutazione | low: ≤ 2 V |
Corrente residua, max. | 0,1 mA |
Caduta di tensione | 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.A. |
Frequenza di commutazione | 15 Hz |
Tempo di inizializzazione | 80 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 60 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Tipo di montaggio | A filo |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L |
Materiale della superficie attiva | Acciaio inox, AISI 316L |
Peso netto | 51 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Piastra di misura a norma | 18 x 18 mm², Fe360 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Alluminio | 1 |
Acciaio inox | 0,9 |
Rame | 0,85 |
Ottone | 1,3 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |