IS 204MP/2NO-1E5-750

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50136909

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IS 204MP/4NO-1E5
Sensore induttivo
Codice articolo: 50113478
  • Serie: 204
  • Forma costruttiva: Cilindrica, 4 mm
  • Portata limite tipica Sn: 1,5 mm
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50113478

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie 204
Portata limite tipica Sn 1,5 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 1,2 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Isteresi di commutazione 10 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2 V
Corrente residua, max. 0,1 mA
Caduta di tensione 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 3.000 Hz
Tempo di inizializzazione 10 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 750 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Grigio
Numero di conduttori 3 conduttori
Sezione del conduttore 0,14 mm²
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 4 mm x 25 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Materiale della superficie attiva Plastica, Poliammide (PA 66)
Peso netto 34 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Piastra di misura a norma 4,5 x 4,5 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,4
Acciaio inox 0,75
Rame 0,4
Ottone 0,5
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf