IPS 458i FIX-F4-102-I3-G-H

Smart camera

Codice prodotto: 50146001

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 400i
Applicazione Profondità doppia
Modello speciale Riscaldamento
Funzioni software Posizionamento preciso delle forche telescopiche
Zona di lavoro 350 ... 1.900 mm, Fino a 2.400 mm con riflettore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Dimensioni del marcatore (rotondo) 13 ... 15 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0,2 mm, (Profondità 2: 0,5 mm) a seconda dell'applicazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo EtherNet IP, Ethernet
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Tipo Ethernet
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 124 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto/i
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File EDS - Firmware from V2.3.8 - zip
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Software - Data Function Block for TIA V15 - zip
Software - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - XML Interface description - pdf
Manuale di istruzioni - XML Job description - pdf
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf