IPS 208i FIX-M3-102-I3-H

Smart camera

Codice prodotto: 50135334

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 200i
Applicazione Profondità singola
Modello speciale Riscaldamento
Funzioni software Posizionamento preciso delle forche telescopiche
Zona di lavoro 100 ... 600 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Dimensioni del marcatore (rotondo) 5 ... 20 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0,1 mm, In funzione dell'applicazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Ethernet
Tipo Ethernet
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 120 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto/i
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - XML Interface description - pdf
Manuale di istruzioni - XML Job description - pdf
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf