IPRK 95/A L.2

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50027094

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IPRK 18/A L.46
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50040278
  • Serie: 18
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 2,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50040278

Disponibile immediatamente

Serie 95
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Autocollimazione
Uscita di warning
Portata di esercizio 0 ... 4,2 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 6 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 26,5 ... 31,6 V
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Tempo di inizializzazione 100 ms
Tipo AS-Interface IO
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 90 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf