IPRK 92/4 S.1

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50020358

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
KD 095-4
Connettore
Codice articolo: 50031324
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 50031324

Disponibile immediatamente

PRK25C/4W-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50137522
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 10 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50137522

Tempo di consegna ca. 21 giorni lavorativi
Serie 92
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Uscita di warning
Portata di esercizio 0,2 ... 8,5 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,2 ... 12,5 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a UB
Funzione Uscita di warning
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Materiale Plastica
Numero di poli 6 poli
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 140 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf