IL SP 021/007 300
Illuminazione
Tipo | Illuminazione con faretti a LED |
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funzioni | Funzionamento triggerato Regolazione integrata della potenza |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 634 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Angolo di apertura, max. | 7 ° |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 2,8 W, a 24 V CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Funzione | Trigger |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Trigger |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 32 mm x 60 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio anodizzato |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 110 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 40 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |