IL RL 070/130 IR 300

Illuminazione

Codice prodotto: 50151369

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Tipo Anello luminoso
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Funzioni Funzionamento triggerato
Regolazione integrata della potenza
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Angolo di apertura, max. 30 °
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 35 V, CC
Potenza assorbita, max. 8,9 W, a 24 V CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Funzione Trigger
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Trigger
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva anello
Spessore 29 mm
Diametro esterno 130 mm
Diametro interno 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio anodizzato
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Interruttore rotativo
Funzione dell'elemento di controllo Luminosità
Trigger
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Dimensioni, superficie luminosa 100 mm x 100 mm
Voce tariffaria doganale 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip