IL BC 100/100 WH 300
Illuminazione
Tipo | Retroilluminazione a LED |
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funzioni | Funzionamento triggerato Regolazione integrata della potenza |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Lunghezza d'onda | 518 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Angolo di apertura, max. | 120 ° |
Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 35 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 6,2 W, a 24 V CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Funzione | Trigger |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Trigger |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 130 mm x 160 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio anodizzato |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Peso netto | 470 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Interruttore rotativo |
Funzione dell'elemento di controllo | Luminosità Trigger |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Dimensioni, superficie luminosa | 100 mm x 100 mm |
Voce tariffaria doganale | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |