IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 46B |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Protezione Ex Uscita di warning |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 2,5 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,005 ... 1,8 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,01 ... 1,2 m |
Portata limite | 0 ... 2,5 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a UB |
Funzione | Uscita di warning |
Frequenza di commutazione | 200 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 250 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 60 °C |
Categoria di apparecchi Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | Ex |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |