IFRK 93/4-100 L.2
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 93 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Ottica a V |
Portata di esercizio | 0,03 ... 0,1 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,03 ... 0,1 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Fuoco | Fisso |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 35 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a 0 V |
Funzione | Uscita di warning |
Frequenza di commutazione | 150 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 170 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |