HTU430B-3000.X3/LT4-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Serie | 430B |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Contiene | 2 dadi di montaggio M30 |
Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Funzionamento multiplex Funzionamento sincrono |
Portata di esercizio | 0,3 ... 3 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Frequenza ultrasuoni | 120 kHz |
Andamento lobo acustico | Standard |
Direzione di emissione | Frontale |
Angolo di apertura | 15 ° |
Precisione di ripetizione | 0,15 % |
Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 15 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA |
Isteresi di commutazione | 25 mm |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
Tensione di commutazione | low: ≤ 2,5 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / contatto N.C./contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
Tipo di tensione, ingressi | CC |
Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
Funzione | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Liberamente configurabile |
Frequenza di commutazione | 4 Hz |
Tempo di risposta | 125 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo di frame | 2.5 |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
SIO-Mode support | Sì |
Dati di processo IN | 2 byte |
Dual Channel | No |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Interfaccia dati Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 90 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
Peso netto | 110 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 68 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |