HTU420B-1000.3/6T-M8

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50150571

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 420B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Ingresso di apprendimento
MTTF 430 anni
Portata di esercizio 0,02 ... 1 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 220 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 4 °
Campo di regolazione 20 ... 1.000 mm
Risoluzione 1,0 mm
Precisione di ripetizione 0,5 mm
Deriva termica 2 %
Valore di riferimento: deriva termica Valore finale
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Isteresi di commutazione 4 %
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 8 Hz
Tempo di risposta 60 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ASA, PMMA
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 22 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 75 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf