HTU418B-1300.X3/LT4-M12

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50124271

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 418B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Contiene 2 dadi di montaggio M18
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Funzionamento multiplex
Funzionamento sincrono
Portata di esercizio 0,15 ... 1,3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 200 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 16 °
Precisione di ripetizione 0,15 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 1,5 %
Valore di riferimento: deriva termica Valore finale
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 15 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 30 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 10 mm
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / contatto N.C./contatto N.A.
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione contatto N.C./contatto N.A.
Numero ingressi/uscite selezionabili 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Tipo di tensione, ingressi CC
Tensione di commutazione, ingressi Tip. UB / 0 V
Funzione Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Liberamente configurabile
Frequenza di commutazione 8 Hz
Tempo di risposta 62 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support
Dual Channel No
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Interfaccia dati
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 50 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Scheda dati - pdf
Scheda dati - IO-Link Interface - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf