HTU230-6000/L4-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Serie | 200 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Contiene | 2 dadi di montaggio M30 |
MTTF | 633 anni |
Portata di esercizio | 0,6 ... 6 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Frequenza ultrasuoni | 80 kHz |
Andamento lobo acustico | Standard |
Direzione di emissione | Frontale |
Angolo di apertura | 14 ° |
Campo di regolazione | 600 ... 6.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione di ripetizione | 0,3 % |
Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
Deriva termica | 0,2 %/K |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 45 mA |
Isteresi di commutazione | 20 mm |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 2 Hz |
Tempo di risposta | 250 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo di frame | 2.2 |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 3071 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 45,5 mm x 78 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
Peso netto | 190 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |