HTK 82-24V

Riflettore

Codice prodotto: 50000071

Disponibile immediatamente

Modello speciale Riscaldamento
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC
Potenza assorbita, max. 2,8 W
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 5.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 2 conduttori
Forma costruttiva Circolare
Misura di montaggio, spessore 21 mm
Misura di montaggio, diametro 93 mm
Superficie riflettente, diametro 78 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 364 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - zip