HTK 82-24V-8M
Riflettore
Modello speciale | Riscaldamento |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC |
Potenza assorbita, max. | 2,8 W |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 8.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 2 conduttori |
Forma costruttiva | Circolare |
Misura di montaggio, spessore | 21 mm |
Misura di montaggio, diametro | 93 mm |
Superficie riflettente, diametro | 78 mm |
Materiale del riflettore | Plastica |
Materiale del supporto | Plastica |
Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA8N |
Struttura della superficie attiva | Triple |
Peso netto | 415 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |