HT49CI.UCH/TS-TB

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50130471

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Riscaldamento
Errore bianco-nero < 10% fino a 1200 mm
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 3 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,02 ... 2 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,05 ... 1,5 m
Portata limite, bianco 90% 0,005 ... 3 m
Portata limite Portata tipica
Campo di regolazione 120 ... 3.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 860 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i transienti rapidi
Soppressione dei disturbi
Tensione di alimentazione UB 20 ... 250 V, CA/CC
Potenza assorbita (con CA) 1,5 V·A
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.C.
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 25 Hz
Tempo di risposta 20 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Attivazione del modulo di temporizzazione per ritardo alla diseccitazione
Commutazione chiaro/scuro
Regolazione del campo di commutazione
Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf