HT25CI.SLHF/4P-M12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50146090

Tempo di consegna ca. 4 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconoscimento di oggetti tra i rulli di un nastro trasportatore
Modello speciale Soppressione dell’illuminazione HF (LED)
Errore bianco-nero < 10% fino a 380 mm
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,8 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,005 ... 0,65 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,55 m
Portata limite 0 ... 1,3 m
Portata limite Portata tipica
Campo di regolazione 50 ... 800 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale PUR
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 22 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante con filettatura M4
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf