HS 6578 DPM
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Serie | HS 65x8 |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Altro su richiesta Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Codici 2D direttamente stampati Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
Distanza di lettura | 0 ... 233 mm |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
Tensione di alimentazione UB | 3,6 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 4,75 W |
Tecnologia accumulatore | LiIon |
Capacità accumulatore | 3,7 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Funzione | Processo |
Funzione | Processo |
Portata Bluetooth | Classe 2 |
Versione Bluetooth | 2.1 |
Tipo di collegamento | Bluetooth |
Dimensioni (P x H x L) | 74 mm x 187 mm x 123 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Peso netto | 414 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 95 % |
Altezza di caduta | 2 m |
Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |