HRTU 418M/P-5010-300-S12

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50036257

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HTU418B-400.X3/LT4-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo: 50124267
  • Serie: 418B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
  • Portata di esercizio, max.: 0,025 ... 0,4 m
Codice articolo: 50124267

Disponibile immediatamente

Serie 418
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Ingresso di sincronizzazione
Portata di esercizio 0,05 ... 0,3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 400 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Tensione di alimentazione UB 20 ... 30 V, CC
Ripple residuo di UB
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 5 Hz
Tempo di risposta 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso Sync/ interfaccia di configurazione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 89,5 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Peso netto 80 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Software PC
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - zip
Scheda dati - pdf