HRTU 412/4NC.2-S-S12

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50113995

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HTU412B-500/L6T-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo: 50150584
  • Serie: 412B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,5 m
Codice articolo: 50150584

Disponibile immediatamente

HTU412B-500/LXT-M12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Codice articolo: 50150583
  • Serie: 412B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,5 m
Codice articolo: 50150583

Disponibile immediatamente

Serie 412
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 0,01 ... 0,2 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 380 kHz
Andamento lobo acustico Stretto
Direzione di emissione Frontale
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo di UB
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 50 Hz
Tempo di risposta 10 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 70 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Peso netto 10 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC/EN 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf