HRTU 412/2NC.2-S12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Serie | 412 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 0,04 ... 0,4 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Frequenza ultrasuoni | 290 kHz |
Andamento lobo acustico | Stretto |
Direzione di emissione | Frontale |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | di UB |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Contatto N.C. |
Frequenza di commutazione | 20 Hz |
Tempo di risposta | 25 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 70 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Peso netto | 10 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC/EN 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |