HRTR 2/42D-30F,150-S8

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50112119

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconoscimento di parti piccole
Modello speciale Portata del tasteggio impostata fissa
Punto luminoso piccolo (S)
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 0,028 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,006 ... 0,024 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,007 ... 0,02 m
Portata limite, bianco 90% 0,001 ... 0,035 m
Portata limite, grigio 18% 0,003 ... 0,033 m
Portata limite, nero 6% 0,004 ... 0,032 m
Portata limite Portata tipica
Portata impostata fissa 0,03 m
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 640 nm
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Fuoco Fisso
Distanza focale 16 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 700 Hz
Tempo di risposta 0,72 ms
Tempo di inizializzazione 120 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 150 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,14 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica TPE
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 75 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni cUR us
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf