HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 96 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Applicazione | Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate |
Modello speciale | Protezione Ex |
Portata di esercizio | 0,1 ... 5 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,1 ... 5,5 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 20 Hz |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 380 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | Ex |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |