HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50108464

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate
Modello speciale Protezione Ex
Portata di esercizio 0,08 ... 2,2 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,08 ... 2,5 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Tensione
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 40 Hz
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf