HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50111089

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Protezione Ex
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,1 ... 0,8 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,1 ... 0,77 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,1 ... 0,73 m
Portata limite, bianco 90% 0,1 ... 1,2 m
Portata limite, grigio 18% 0,1 ... 1,14 m
Portata limite, nero 6% 0,1 ... 1,05 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 300 Hz
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo (la parte dell'alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS))
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica/PC
Peso netto 380 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Categoria di apparecchi Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf