HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 96 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Protezione Ex |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,1 ... 1,14 m |
Portata limite, nero 6% | 0,1 ... 1,05 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 300 Hz |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo (la parte dell'alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)) |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Peso netto | 380 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
Categoria di apparecchi Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | Ex |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |