HRT 96M/A-1670-800-44
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 96 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,1 ... 1,05 m |
Portata limite, nero 6% | 0,1 ... 1,14 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
Frequenza di commutazione | 300 Hz |
Tipo | AS-Interface IO |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 380 g |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |