HCR 6200 DPM

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50130487

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1920i DPM-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo: 50138136
  • Serie: IT19xx
  • Interfaccia: PS/2
  • Tipi di codice leggibili: 2/5 Interleaved
  • Grandezza del modulo, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Codice articolo: 50138136

Disponibile immediatamente

Serie HCR 6200
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Codici 2D direttamente stampati
Data Matrix Code
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Distanza di lettura 0 ... 200 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso / bianco
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Contrasto codice a barre (PCS) 20 %
Grandezza del modulo 0,076 ... 0,528 mm
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,5 W
Tipo USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 53 mm x 151 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 130 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 65 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Altezza di caduta 1,8 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 54
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - 32/64 bit Version - zip
Driver USB - 32 Bit Version - zip
Driver USB - 64 Bit Version - zip
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Configuration Guide - pdf
Introduzione rapida - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf