GS 754B/V4-27-S12
Sensore a forcella
Serie | 754 |
Applicazione | Riconoscimento di pellicole > 0,1 mm Rilevamento di oggetti trasparenti |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
Lunghezza del campo di misura | 25 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Risoluzione del sistema | a: 0,1 mm (modalità 1 ... 5) b: 0,014 mm (modalità 7) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | Uscita analogica |
Tipo | Tensione |
Funzione | Uscita di commutazione / ingresso di autoapprendimento, commutabile |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Apertura | 27 mm |
Profondità | 42 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 270 g |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |