GS 754B/D24-98-S12

Sensore a forcella

Codice prodotto: 50119710

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 754
Applicazione Riconoscimento di pellicole > 0,1 mm
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Lunghezza del campo di misura 25 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Risoluzione del sistema a: 0,1 mm (modalità 1 ... 5)
b: 0,014 mm (modalità 7)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Funzione Uscita di commutazione / ingresso di autoapprendimento, commutabile
Tipo RS 232
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Apertura 98 mm
Profondità 42 mm
Dimensioni (P x H x L) 20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 290 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf