GS 63B/6-S8
Sensore a forcella
Serie | 63 |
Principio fisico | Ottico |
Applicazione | Riconoscimento di etichette non trasparenti |
Larghezza etichetta, min. | 2 mm |
Spazio tra le etichette, min. | 2 mm |
Materiale | Non trasparente |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 940 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Segnale di commutazione nello spazio tra le etichette |
Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,05 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Velocità nastro max. durante l'apprendimento | 20 m/min |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Uscita connettore | Orizzontale (parallelo al percorso del nastro) |
Forma costruttiva | Forcella |
Apertura | 3 mm |
Profondità | 61 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | zinco pressofuso, nichelato chimicamente |
Alloggiamento in plastica | PC |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Peso netto | 55 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |