GS 21/4 G,5000
Sensore a forcella
Serie | 21 |
Principio fisico | Ottico |
Applicazione | Riconoscimento di piccoli oggetti |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 21,6 ... 26,4 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 5.000 mm |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Apertura | 8 mm |
Profondità | 17 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 25 mm x 49 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 120 g |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |