GS 06/66-2

Sensore a forcella

Codice prodotto: 50039567

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
GS 63B/6
Sensore a forcella
Codice articolo: 50128001
  • Serie: 63
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 61 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50128001

Disponibile immediatamente

GS 61/6
Sensore a forcella
Codice articolo: 50110769
  • Serie: 61
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 41 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50110769

Tempo di consegna ca. 24 giorni lavorativi
Serie 6
Principio fisico Ottico
Larghezza etichetta, min. 2 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Non trasparente
Sorgente luminosa LED
Tensione di alimentazione UB , CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor
Elemento di commutazione Transistor
Tempo di risposta 0,0625 ms
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 4 conduttori
Apertura 2 mm
Profondità 40 mm
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 125 g
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf